Menu Search

Zawias skrzydełkowy 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Srebrny

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numer produktu Essentra:

20061111

Numer produktu produkcyjny:

0991110E

432 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 16,678 zł
50 + 11,9129 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

16,68 zł

1 x 16,678 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 8.0 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Całkowita grubość 11.0 mm
Szerokość całkowita 76.0 mm
Kolor Srebrny
Wykończenie Chromowany
Kształt skrzydełkowy Prostokątne
Pełny materiał Odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
Metoda montażu Śruba
Rodzaj mocowania Mocowanie powierzchniowe
Liczba otworów montażowych 4
Materiał osi Stal nierdzewna
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt