Menu Search

Zawias skrzydełkowy 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Srebrny

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numer produktu Essentra:

20052010

Numer produktu produkcyjny:

099404E

119 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 74 85,8539 zł
75 + 61,3242 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 75

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

85,85 zł

1 x 85,8539 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 6.0 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Całkowita grubość 11.0 mm
Szerokość całkowita 50 mm
Kolor Srebrny
Wykończenie Polerowany
W komplecie Fasteners not included
Kształt skrzydełkowy Kwadratowy
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Metoda montażu Pin
Orientacja montażu Uniwersalne
Liczba otworów montażowych 4
Materiał osi Stal nierdzewna
Możliwość demontażu Fixed
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt