Menu Search

Zawias skrzydełkowy 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Srebrny

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numer produktu Essentra:

10203675

Numer produktu produkcyjny:

1285097

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 - 39 10,7428 zł
40 + 8,9524 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

42,97 zł

4 x 10,7428 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 1.0 mm
Całkowita długość 50.8 mm
Szerokość całkowita 33.5 mm
Kolor Srebrny
Wykończenie Polerowany
Kształt skrzydełkowy Kwadratowy
Pełny materiał Stal nierdzewna 304
Liczba otworów montażowych 6
Materiał osi Stal nierdzewna
Kod towaru 8302100090

Produkt 1285097 zastępuje:

Numer produktu Essentra: 10550243
Numer produktu produkcyjny: 491948

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt