20123239
1599623
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 29,9863 zł |
25 + | 21,4188 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 4.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.157 in |
Śr. otworu montażowego | 10.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.394 in |
Całkowita długość | 135.0 mm |
Całkowita długość | 5.315 in |
Szerokość całkowita | 60.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.362 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
W komplecie | Fasteners not included |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Wgłębienie otworu montażowego | Płaski |
Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy |
Metoda montażu | Fastener Screw/Bolts |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Bez regulacji |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować