20063764
1599634
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 21,1171 zł |
25 + | 19,0054 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 4.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.157 in |
Śr. otworu montażowego | 10.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.394 in |
Całkowita długość | 150.0 mm |
Całkowita długość | 5.906 in |
Szerokość całkowita | 63.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.48 in |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Ocynk |
W komplecie | Fasteners not included |
Kształt skrzydełkowy | Prostokątne |
Pełny materiał | Stal; stal nierdzewna |
Metoda montażu | Śruby elementów mocujących |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Rodzaj mocowania | Mocowanie powierzchniowe |
Liczba otworów montażowych | 4 |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Fixed |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.