Menu Search

Zawias skrzydełkowy 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Srebrny

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numer produktu Essentra:

20054045

Numer produktu produkcyjny:

299403E

432 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 58,4284 zł
50 + 41,7345 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

58,43 zł

1 x 58,4284 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 5.0 mm
Całkowita długość 40.0 mm
Całkowita grubość 9.0 mm
Szerokość całkowita 40 mm
Kolor Srebrny
Wykończenie Polerowany
W komplecie Fasteners not included
Kształt skrzydełkowy Kwadratowy
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Metoda montażu Pin
Orientacja montażu Uniwersalne
Liczba otworów montażowych 4
Materiał osi Stal nierdzewna
Możliwość demontażu Fixed
Kod towaru 8302100090

Produkt 299403E zastępuje:

Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 40.0 mm Stal nierdzewna
Numer produktu Essentra: 10550229
Numer produktu produkcyjny: 491927

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt