Menu Search

Zawias 120.0 mm 40.0 mm Nylon

Numer produktu Essentra:

10299937

Numer produktu produkcyjny:

550060

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 45,8663 zł
20 + 38,2219 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

45,87 zł

1 x 45,8663 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 5.7 mm
Całkowita długość 40.0 mm
Całkowita grubość 5.2 mm
Szerokość całkowita 120.0 mm
Kolor Czarny
Kształt skrzydełkowy Prostokątne
Pełny materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (30%)
Metoda montażu Na śrubę
Liczba otworów montażowych 6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt