Menu Search

Zawias 50.0 mm 75.0 mm GF PA

Zawiasy są przeznaczone do drzwi licowanych i sprawdzają się podczas montażu w otworach stożkowych.
Numer produktu Essentra:

10299968

Numer produktu produkcyjny:

550063

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 39,0395 zł
20 + 32,5329 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

39,04 zł

1 x 39,0395 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 5.9 mm
Całkowita długość 75.0 mm
Całkowita grubość 6.4 mm
Szerokość całkowita 50.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Kształt skrzydełkowy Prostokątne
Pełny materiał Poliamid z włóknem szklanym 30%
Liczba otworów montażowych 5
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt