Menu Search

Zawias skrzydełkowy 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10625477

Numer produktu produkcyjny:

59962

27 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 29,524 zł
25 + 26,5716 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

29,52 zł

1 x 29,524 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 2.5 mm
Całkowita długość 138.0 mm
Całkowita grubość 10.5 mm
Szerokość całkowita 89.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
W komplecie Fasteners not included
Kształt skrzydełkowy Strzałkowe
Kształt otworu montażowego Otwór przelotowy
Metoda montażu Fastener Nuts, Screw/Bolts
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj mocowania Mocowanie powierzchniowe
Liczba otworów montażowych 6
Materiał osi Stal nierdzewna
Możliwość demontażu Bez regulacji
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt