Menu Search

Zawias z regulacją siły oporu 45.0 mm 38.0 mm Nylon Czarny

Numer produktu Essentra:

20065799

Numer produktu produkcyjny:

239920

614 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 99 23,2452 zł
100 + 16,6037 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

116,23 zł

5 x 23,2452 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 6.0 mm
Maks. moment obrotowy 0.80 Nm
Całkowita długość 45.0 mm
Szerokość całkowita 38.0 mm
Regulacja oporu Z regulacją
Wykończenie Bez wykończenia
Kształt skrzydełkowy Prostokątne
Wgłębienie otworu montażowego Stożkowy
Kształt otworu montażowego Otwór przelotowy z pogłębieniem stożkowym
Liczba otworów montażowych 4
Typ Z regulacją
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt