Menu Search

Zawiasy z regulacją oporu

Na stanie

Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Maks. moment obrotowy Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
125,799 zł - 150,9588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
76.6 mm
2.26 Nm
51.2 mm
116,3682 zł - 139,6418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
54.0 mm
0.45 Nm
33.6 mm
151,401 zł - 181,6812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
54.0 mm
0.68 Nm
33.6 mm
118,6638 zł - 142,3965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
54.0 mm
0.45 Nm
33.6 mm
104,9343 zł - 125,9212 zł 27 Na stanie
3.5 mm
54.0 mm
0.90 Nm
33.6 mm
162,7867 zł - 195,344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
50.8 mm
3.4 Nm
12.7 mm
57.1 mm
131,6887 zł - 158,0265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
76.6 mm
1.58 Nm
51.2 mm
104,4408 zł - 125,329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
54.0 mm
0.45 Nm
33.6 mm
104,9343 zł - 125,9212 zł 28 Na stanie
3.5 mm
54.0 mm
0.90 Nm
33.6 mm
135,6803 zł - 162,8164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
38.0 mm
0.9 Nm
10.0 mm
40.0 mm
150,1623 zł - 180,1948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
38.0 mm
1.4 Nm
10.0 mm
40.0 mm
133,5385 zł - 160,2462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
76.6 mm
2.94 Nm
51.2 mm
145,2378 zł - 174,2853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
50.8 mm
1.8 Nm
12.7 mm
57.1 mm
161,7839 zł - 194,1406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
50.8 mm
3.4 Nm
12.7 mm
57.1 mm
152,7587 zł - 183,3105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
38.0 mm
2.7 Nm
10.0 mm
40.0 mm
  • z 2
Zawias z regulacją siły oporu 76.6 mm 51.2 mm Stop cynku Czarny

10202098

Przedział cen netto
150,9588 zł - 125,799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Maks. moment obrotowy
    2.26 Nm
  • Całkowita długość
    76.6 mm
  • Szerokość całkowita
    51.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 54.0 mm 33.6 mm Stop cynku Czarny

10202135

Przedział cen netto
139,6418 zł - 116,3682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    0.45 Nm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
  • Szerokość całkowita
    33.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 54.0 mm 33.6 mm Stop cynku Czarny

10202173

Przedział cen netto
181,6812 zł - 151,401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    0.68 Nm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
  • Szerokość całkowita
    33.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 54.0 mm 33.6 mm Stop cynku Czarny

10202142

Przedział cen netto
142,3965 zł - 118,6638 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    0.45 Nm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
  • Szerokość całkowita
    33.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 54.0 mm 33.6 mm Stop cynku Czarny

10202180

Przedział cen netto
125,9212 zł - 104,9343 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    0.90 Nm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
  • Szerokość całkowita
    33.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 50.8 mm 57.1 mm Stop cynku Czarny

10202227

Przedział cen netto
195,344 zł - 162,7867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    3.4 Nm
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Całkowita grubość
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    57.1 mm
Zawias z regulacją siły oporu 76.6 mm 51.2 mm Stop cynku Czarny

10202111

Przedział cen netto
158,0265 zł - 131,6887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Maks. moment obrotowy
    1.58 Nm
  • Całkowita długość
    76.6 mm
  • Szerokość całkowita
    51.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 54.0 mm 33.6 mm Stop cynku Czarny

10202159

Przedział cen netto
125,329 zł - 104,4408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    0.45 Nm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
  • Szerokość całkowita
    33.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 54.0 mm 33.6 mm Stop cynku Czarny

10202197

Przedział cen netto
125,9212 zł - 104,9343 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    0.90 Nm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
  • Szerokość całkowita
    33.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 38.0 mm 40.0 mm Stop aluminium Czarny

10202289

Przedział cen netto
162,8164 zł - 135,6803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Maks. moment obrotowy
    0.9 Nm
  • Całkowita długość
    38.0 mm
  • Całkowita grubość
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
Zawias z regulacją siły oporu 38.0 mm 40.0 mm Stop aluminium Czarny

10202326

Przedział cen netto
180,1948 zł - 150,1623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Maks. moment obrotowy
    1.4 Nm
  • Całkowita długość
    38.0 mm
  • Całkowita grubość
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
Zawias z regulacją siły oporu 76.6 mm 51.2 mm Stop cynku Czarny

10202104

Przedział cen netto
160,2462 zł - 133,5385 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Maks. moment obrotowy
    2.94 Nm
  • Całkowita długość
    76.6 mm
  • Szerokość całkowita
    51.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias z regulacją siły oporu 50.8 mm 57.1 mm Stop cynku Czarny

10202203

Przedział cen netto
174,2853 zł - 145,2378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    1.8 Nm
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Całkowita grubość
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    57.1 mm
Zawias z regulacją siły oporu 50.8 mm 57.1 mm Stop cynku Czarny

10202241

Przedział cen netto
194,1406 zł - 161,7839 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Maks. moment obrotowy
    3.4 Nm
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Całkowita grubość
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    57.1 mm
Zawias z regulacją siły oporu 38.0 mm 40.0 mm Stop aluminium Czarny

10202340

Przedział cen netto
183,3105 zł - 152,7587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Maks. moment obrotowy
    2.7 Nm
  • Całkowita długość
    38.0 mm
  • Całkowita grubość
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm