10306222
552016
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 1 | 71,574 zł |
2 + | 64,4166 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | Podwójny żeński 11,0 mm |
---|---|
Wysokość | 60.0 mm |
Wysokość | 2.362 in |
Długość | 136.0 mm |
Długość | 5.354 in |
Długość podstawy | 136.0 mm |
Długość podstawy | 5.354 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 70.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.756 in |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 4016999190 |
Szerokość całkowita | 60.0 mm |
Szerokość całkowita | 2.362 in |
Całkowita długość | 150.0 mm |
Całkowita długość | 5.906 in |
Metoda montażu | Prostokątne podwójne męskie |
Pełny materiał | Stal, guma |
Wysokość podstawy | 60.0 mm |
Wysokość podstawy | 2.362 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.