Menu Search

Zestaw szczęk imadła 43.9 200.0 25.4 Stal

Te zestawy szczęk imadła do zacisków Talongrip stanowią prosty przykręcany element stosowany w agresywnych operacjach obróbki skrawaniem. Idealne do niewielkich partii produkcyjnych, wymagających zastosowań lub prototypowania, czyli sytuacji, w których wyrób specjalnego uchwytu jest zbyt kosztowny. Są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20267513

Numer produktu produkcyjny:

20267513

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 190,1146 zł
5 - 9 1 130,6045 zł
10 - 19 1 071,0944 zł
20 + 1 011,584 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 190,11 zł

1 x 1 190,1146 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Vice jaw set
Imadło zaciskowe 2 Off
Zatrzymanie zacisku imadła 1 pc 12035.W0230
Waga g 3420.0
h1 43.9
l1 200.0
w1 25.4
Materiał Stal
Stosować z Talongrip Clamps

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt