Menu Search

Zestaw szczęk imadła 47.75 200 25.4 Stal

Te zestawy szczęk imadła do zacisków Versagrip są wyposażone w ostre ząbki, które wbijają się w obrabiany element, ograniczając jego ruchy boczne i poziome. Stanowią proste rozwiązanie przykręcane, które umożliwia obróbkę zaciśniętego elementu. Mogą służyć do chwytania części ciętych gazowo i komponentów zbieżnych. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20267575

Numer produktu produkcyjny:

20267575

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 113,527 zł
5 - 9 1 057,8506 zł
10 - 19 1 002,1743 zł
20 + 946,498 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 113,53 zł

1 x 1 113,527 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla rozmiaru imadła 6"
Typ Vice jaw set
Imadło zaciskowe 2 Off
Waga g 3470
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
l1 200
w1 25.4
Materiał Stal
Stosować z Versagrip Clamps

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt