Menu Search

Złączki do profili proste Okrągłe 32.0 mm PE Czarny

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 32 mm. Black made from PA.
Numer produktu Essentra:

10255124

Numer produktu produkcyjny:

463702

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 74 32,2167 zł
75 - 124 18,4095 zł
125 + 13,1497 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 125

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

805,42 zł

25 x 32,2167 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał PE
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Czarny
Kształt główki Okrągłe
Typ 1
Uszczelnienie Tak
D 32.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt