Menu Search

Nasadka z uchwytem do demontażu 9.8 mm 4.3 mm LDPE Czarny

Nasadki z uchwytem do demontażu idealnie nadają się do stosowania na końcówkach kabli, na przykład w obwodach elektrycznych. Fakt, że zostały wyposażone w uchwyt do szybkiego demontażu sprawia, że łatwo się je instaluje i usuwa. Dzięki temu są elementem uniwersalnym znajdującym zastosowanie w wielu branżach. Kolor naturalny, wykonanie z LDPE.
Numer produktu Essentra:

10325186

Numer produktu produkcyjny:

040010000003

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3904 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

195,20 zł

500 x 0,3904 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu Non Threaded
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt