Menu Search

Komponenty do
systemów fotowoltaicznych

Systemy Fotowoltaiczne – Każdy element ma znaczenie

Branża energii słonecznej jest jedną z najszybciej rozwijających się branż naszych czasów. BloombergNEF przewiduje, że energia wiatrowa i fotowoltaiczna będzie się rozwijać i w 2050 r. będzie w stanie zaspokoić 56% zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie.*

Technologia energii słonecznej poczyniła imponujące postępy, a jednocześnie potaniała. Instalacja paneli fotowoltaicznych to doskonały sposób wytwarzania energii elektrycznej bez negatywnego wpływu na środowisko. Panele słoneczne stały się bardzo popularne w różnych zastosowaniach domowych, przemysłowych i komercyjnych. Niestety, słaba instalacja może być przyczyną wielu kosztownych problemów. Kiedy klienci często muszą ponosić koszty napraw i usług, spada reputacja zespołów instalacyjnych, a społeczność związana z energetyką słoneczną sprawia wrażenie niegodnej zaufania.

OCHRONA

MOCOWANIE

ROZWIĄZANIA DO
ORGANIZACJI OKABLOWANIA

AKCESORIA DO
PŁYTEK PCB

Wyzwania i rozwiązania

OTO KILKA POWSZECHNYCH WYZWAŃ, W KTÓRYCH SPROSTANIU MOŻEMY CI POMÓC:

  • Odpowiednie rozwiązanie do organizacji okablowania pozwalające uniknąć uszkodzenia izolacji przewodów
  • Identyfikacja polaryzacji przewodów
  • Zabezpieczenie wodoszczelności elementów elektronicznych i zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem
  • Zapewnienie łatwości montażu komponentów elektronicznych
  • Łatwy dostęp do obudów systemów solarnych
  • Rozwiązania mocujące do szafek typu „rack”
  • Ochrona szyn montażowych, śrub i nakrętek przed korozją
  • Odpowiednie zabezpieczenie modułów przed mikropęknięciami

Dzięki rozlokowanym w wielu krajach zakładom produkcyjnym I globalnej sieci sprzedaży firma Essentra szybko dostarcza przedsiębiorstwom zajmującym się fotowoltaiką światowej klasy produkty z tworzyw sztucznych I usługi, co jest najbardziej pożądaną cechą w branży. Mamy nadzieję, że we współpraca takimi firmami, takimi jak Essentra, sprawi, że energetyka słoneczna będzie się rozwijać a ziemia będzie bardzie j zielona. Dziękujemy!

Dyrektor ds. zakupów w SA Dept. Trinasolar

Nasze komponenty do instalacji fotowoltaicznych

Ochrona

MODULE
PROTECTION

Często moduły słoneczne są tymczasowo odpakowane w oczekiwaniu na instalację w miejscu docelowym. Jeśli nie są one starannie ułożone lub przenoszone, mogą wystąpić mikropęknięcia, zwłaszcza w przypadku bezszkieletowych modułów typu szkło-szkło. Pomogą tego uniknąć osłony narożników.

Moduły fotowoltaiczne są zazwyczaj pakowane warstwami na paletach drewnianych lub w opakowaniach kartonowych. Na czas transportu palety są mocowane pasami. Aby zapobiec uszkodzeniu tego cennego towaru, stosuje się osłony krawędzi.

Mocowanie zapewniające szybki montaż

MOUNTING
COMPONENTS

Jeśli do wypoziomowania konstrukcji podstawy lub zabezpieczenia dachu używane są gumowe maty, nasze elementy złączne pomogą utrzymać wszystkie elementy na miejscu. Szyny montażowe mogą mieć ostre i niewykończone końcówki. Nasze nasadki profili pomogą stworzyć bardziej estetyczny wygląd.

Rozwiązania do organizacji okablowania

CABLE
MANAGEMENT

Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.

Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.

Przewody należy poprowadzić tak, by zapobiec: ich stykaniu z ostrymi krawędziami płyt lub szyn montażowych, narażeniu na bezpośrednie promieniowanie UV, nadmiernemu zginaniu lub innym czynnikom, które mogłyby uszkodzić izolację kabli. Należy je również połączyć w wiązki i oznakować tak, aby możliwa była łatwa identyfikacja podczas prac konserwacyjnych lub w sytuacjach awaryjnych, oraz zabezpieczyć za pomocą odpowiednich komponentów i elementów złącznych.

Czynniki środowiskowe, takie jak dostęp zwierząt lub budowanie przez nie gniazd oraz warunki atmosferyczne mogą być przyczyną znacznych uszkodzeń. Przykładowo, najczęstszą przyczyną uszkodzenia systemów fotowoltaicznych jest wiatr. Luźno wiszące kable mogą ocierać się o elementy montażowe, co z czasem może prowadzić do odsłonięcia przewodów. Ciągłe ruchy kabli mają również wpływ na siłę mocowania w skrzynkach przyłączeniowych.

Akcesoria do płytek PCB

PCB
HARDWARE

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Od zarządzania przestrzenią po wytrzymałość – istnieje wiele czynników, które należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji elektrycznych. W przypadku płytek drukowanych kluczowe znaczenie mają materiał i typ mocowania. Nasz asortyment akcesoriów do płytek PCB i elektroniki zawiera szeroką gamę elementów dystansowych i wsporników, które ułatwiają montaż, blokowanie, oddzielanie lub wprowadzanie płytek. Oto kilka z naszych najpopularniejszych produktów

Części niezbędnedo

Inwertery odgrywają kluczową rolę w każdym systemie fotowoltaicznym i są często uznawane za jego mózg. Skrzynki łączeniowe układów solarnych kierują energię dopływową do jednej głównej linii zasilającej, która doprowadza ją do falownika. Dzięki ograniczeniu liczby przewodów pozwala to ograniczyć koszty robocizny i materiałów. Skrzynka łączeniowa to pierwszy element podłączony do linii wyjściowej modułów słonecznych, więc powinien być produktem dobrej jakości. Wadliwa skrzynka łączeniowa może stanowić poważne zagrożenie, w niektórych przypadkach powodując pożar.

Niezbędna jest ochrona kluczowych elementów przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i owadami. Firma Essentra oferuje rozwiązania odporne na warunki pogodowe gwarantujące zabezpieczenie przed wnikaniem ciał obcych.

To dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zapobiec kosztownym naprawom. Zabezpieczenie obudów, szafek i urządzeń przemysłowych stanowi ważny element pomyślnej realizacji projektu. Ponad 2000 dostępnych części sprawia, że nasz asortyment zawiasów i uszczelek oferuje wiele możliwości wyboru wariantu i materiału. Wszystkie produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, takimi jak RoHS i Reach.

Pobieranie

Systemi Fotowoltaiczne
Katalog

Katalog

Telefonu: +48 (0) 42 639 52 64 lub...65

Poproś o kontakt telefoniczny

Aby poprosić o kontakt telefoniczny, wypełnij poniższy formularz.

Firma Essentra Components nie rejestruje ani nie przechowywanie danych wpisanych w niniejszym formularzu