Poproś o kontakt telefoniczny
Aby poprosić o kontakt telefoniczny, wypełnij poniższy formularz.
Rynek pojazdów budowlanych, rolniczych i górniczych (CAMv) rośnie rocznie o około 5,2%, a jego szacunkowa wartość w 2019 r wynosiła około 366 mld USD. Wobec spodziewanego dalszego wzrostu tego rynku potrzeba współpracy z dostawcą, na którym można polegać, nigdy nie była ważniejsza.
Wiemy, co jest ważne dla naszych klientów: niezmiennie wysoka jakość, przyjazny serwis, elastyczność, terminowość dostaw i oczywiście niezmienna opłacalność.
Nasze komponenty są wykorzystywane w najtrudniejszych warunkach i w najbardziej wymagających procesach produkcyjnych. Niezależnie od pojawiających się wyzwań, jesteśmy w stanie dostarczyć małe, ale kluczowe komponenty, które pomagają w sprawnym funkcjonowaniu pojazdów i procesów produkcyjnych. Essentra Components oferuje sprawdzone rozwiązania bez względu na to, czy chodzi o ochronę elementów silnika w toku produkcji, malowania czy transportu, ochronę ważnych przewodów hydraulicznych i pneumatycznych, rozwiązania ułatwiające dostęp do kabiny, czy elementy mocujące i zabezpieczające podczas montażu końcowego.
„Od koncepcji do produkcji, firma Esentra bez problemu spełniła wszystkie wymagania związane z projektem I opracowała idealne rozwiązanie.”
„Wpółpraca z firmą Essentra przebiegła bardzo sprawnie. Przez cały czas trwania projektu otrzymywaliśmy próbki I prototypy 3d.”
Bob Siegwald, Wiceprezes Burgaflex
Wysoka jakość osłon Spiralguard® zapewni dłuższy czas użytkowania węży:
1
Wzrost liczby ludności skutkuje trwałym wzrostem zapotrzebowania na żywność, surowce i infrastrukturę, przyczyniając się do wzrostu rynku producentów pojazdów budowlanych, rolniczych i górniczych (CAMv) i związanych z nimi usług.
2
Przepisy dotyczące ochrony środowiska stale się zmieniają, a producenci nieustannie dążą do poprawy wydajności, przy jednoczesnej redukcji emisji spalin pojazdów, czemu towarzyszą coraz to nowsze rozwiązania w dziedzinie napędów elektrycznych.
3
Postępująca urbanizacja zmniejsza zasoby siły roboczej na obszarach wiejskich, co w połączeniu z coraz większym oddaleniem lokalizacji zakładów przyczynia się do przyspieszenia inwestycji w pojazdy autonomiczne, co ma służyć zmniejszeniu zależności od zasobów kapitału ludzkiego.
4
Indie, Chiny i rynki Azji i Pacyfiku stają się coraz ważniejsze dla producentów pojazdów budowlanych, rolniczych i górniczych (CAMv), ponieważ gospodarki te wchodzą w fazę krytycznego wzrostu.
5
Cyfryzacja i Internet Rzeczy (IoT) są obecnie wykorzystywane do obniżania kosztów i zwiększania wydajności dzięki zintegrowanym technologiom, takim jak inteligentny monitoring i robotyka. Rokrocznie rośnie popyt na zintegrowane rozwiązania sieciowe i zdalny monitoring.
Aby poprosić o kontakt telefoniczny, wypełnij poniższy formularz.