W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(3 Produkty)
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Taśma maskująca wytrzymuje temperatury do +260C. Nadaje się idealnie do maskowania nietypowych kształtów, których nie można zakryć zatyczką ani zaślepką. Po usunięciu wszystkie nasze taśmy maskujące pozostawiają czystą powierzchnię bez śladów kleju. Dzięki szybkiemu przywieraniu skracają czas montażu.
Taśmy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury są dostarczane w rolce ciągłej. Zakresy temperatur mieszczą się w przedziale od 80C do 260C. Po usunięciu nie pozostawiają śladu kleju. Taśmy są w większości produktami ogólnego zastosowania w warunkach niskiej temperatury. Dostępne są również produkty wytrzymałe na wysokie temperatury, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do danego zastosowania.
Asortyment obejmuje taśmy poliestrowe wytrzymujące temperaturę do 180C. Cieńsza taśma niebieska ma grubość 25 mikronów i idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Grubsza taśma zielona (38 mikronów) może być stosowana do malowania proszkowego lub anodowania.
Wysokiej klasy taśma poliamidowa jest produktem optymalnym do powlekania elektrolitycznego. Brązowa taśma w rolce wytrzymuje temperaturę do 260C i oferuje odporność na działanie substancji chemicznych i na ścieranie.
Nasz asortyment obejmuje taśmę Eze-Wrap wykonaną z gumy silikonowej, która wytrzymuje temperaturę do +204C. Jest taśmą samowulkanizującą, przywierającą do samej siebie, dzięki czemu tworzy doskonałe uszczelnienie w postaci jednorodnej masy. Doskonała do przedmiotów o nieregularnych kształtach.
Warto wypróbować naszą taśmę tkaninową z włókna szklanego, która wytrzymuje temperaturę do 250C. Jest odporna na rozpuszczalniki i ścieranie, a gęsto tkany materiał charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie. Jest idealna do zastosowań wysokociśnieniowych, jak np. piaskowanie.
Oferujemy również linię papierowych taśm maskujących wytrzymujących temperaturę od 80C do 180C. Idealnie nadają się do zabezpieczenia na czas malowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.