Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Aluminium Elementy ruchu liniowego M8

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Wózki Quadro

Te wózki Quadro to wózki zamknięte z samowyrównującymi się liniowymi łożyskami kulkowymi, dwoma zintegrowanymi uszczelkami i otworem do smarowania. Pozwalają uzyskać precyzyjny i wydajny ruch prostoliniowy w zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami.

Są wyposażone w cztery wewnętrzne liniowe tuleje kulkowe, które zwiększają stabilność i nośność. Powoduje to równomierne rozłożenie obciążeń w całym wózku, minimalizację ugięcia i maksymalne zwiększenie sztywności przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka drgań. Zapewnia niezawodną wydajność nawet w zastosowaniach wymagających wysokiej prędkości ruchu.

Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Natomiast po wymianie ustalaczy kulek, płytek końcowych i uszczelek tolerancja temperatury wzrasta do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.

  • Uzyskaj precyzyjny i wydajny ruch prostoliniowy przy dużych obciążeniach.
  • Są wyposażone w cztery wewnętrzne liniowe tuleje kulkowe, które zwiększają stabilność i nośność.
  • Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C.
Materiał: AluminiumKolor: Standard palności materiału:

Wózki liniowe z kołnierzem

Te kołnierzowe wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Składają się ze stalowej tulei liniowej umieszczonej wewnątrz aluminiowej obudowy z kołnierzem stanowiącym powierzchnię montażową.

Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.

Otwarte łożyska/wózki liniowe należy używać tylko z szynami nośnymi wału. Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.

  • Składają się ze stalowej tulei liniowej umieszczonej wewnątrz aluminiowej obudowy z kołnierzem stanowiącym powierzchnię montażową.
  • Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C.
  • Pozwalają obniżyć wagę, przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch.
Materiał: Kolor: Standard palności materiału: