Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Stal Końcówki rurek Dźwignie mimośrodowe

 (3 Produkty)

Lista Tabela

Stopki ślizgacze - przykręcane

Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.

  • Otwór na śrubę o średnicy 4,5 mm
  • Warianty z niegwintowanym i gwintowanym środkiem
  • Kolory: Niebarwiony/czarny

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Wciskane stopki regulacyjne

Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.

Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.

Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.

  • Atrakcyjne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd
  • Łatwy montaż
  • Pewne mocowanie
  • Trwałe i wytrzymałe.