Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

ISO 14583 M3

 (1 Produkt)

Lista Tabela

Śruby niewypadające - Z łbem walcowym wypukłym

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy ścięty z gniazdami dwojakiego rodzaju: torx lub krzyżowym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie połączenie pozwalające przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Natomiast gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego dopasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby, nawet jeżeli została mocno przykręcona. Śruby obu rodzajów zapewniają estetyczny wygląd gotowego produktu.

Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Śruby o rozmiarze M8 mają zmniejszone gniazdo torx, natomiast śruby o rozmiarach M3, M4, M5 i M6 są wyposażone w nacięcie krzyżowe. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 14583. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi.
  • Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 14583.
  • Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Series Code: