Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Elementy ruchu liniowego M6x12

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Nierdzewne wózki bez kołnierza

Te nierdzewne wózki bez kołnierza to łożyska liniowe, szczególnie przydatne do obsługi dużych obciążeń w różnych zastosowaniach wymagających prowadzenia i podparcia w ruchu liniowym. Ich szyny są wykonane z profilu aluminiowego i wyposażone w dwa wały z hartowanej stali nierdzewnej wciśnięte tak, by pełniły funkcję bieżni kulek wózka jezdnego.

Z uwagi na niskie tarcie pozbawiona kołnierza konstrukcja zapewnia większą powierzchnię styku z prowadnicą liniową, gwarantując zwiększoną stabilność i precyzję ruchu. Brak kołnierzy daje też większą elastyczność w zakresie wykorzystania przestrzeni i ustalania położenia. Ustalacze kulek wózka pozwalają na znacznie równoległość i przesunięcie wysokości podstawy montażowej, dzięki czemu możliwa jest znaczna niewspółosiowość i wysunięcie wózka z szyny bez utraty kulek.

Konstrukcja charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w środowisku, w którym obecna jest wilgoć, substancje chemiczne lub występują ekstremalne temperatury. Wytrzymują temperaturę od -20C do +120C. Znajdują różne zastosowania, na przykład w maszynach, technologiach związanych z przenoszeniem, w obudowach maszyn, branży medycznej, spożywczej itd.

  • Pozbawiona kołnierza konstrukcja umożliwia prostą, kompaktową instalację oraz wbudowanie w już istniejące układy.
  • Pozwalają obniżyć wagę, przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch.
  • Wytrzymują temperaturę od -20C do +120C.
Materiał: AluminiumKolor: Standard palności materiału:

Wózki liniowe — zamknięte

Te wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Obudowa stanowi łatwe rozwiązanie w zakresie mocowania wózka do części ruchomej.

Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.

Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.

  • Wykorzystuje się je w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych.
  • Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C.
  • Pozwalają obniżyć wagę, przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch.
Materiał: Kolor: Standard palności materiału: