Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Mocowanie na śrubę Wpinane

 (55 Produkty)

Lista Tabela

Części kaset na światłowody

Istnieje możliwość układania dowolnej liczby kaset na spawy jedna na drugiej oraz prowadzenia włókien światłowodowych między kasetami poprzez nacięcia na dłuższych bokach kasety. Kolorowe oznaczenia zawiasów informują, po której stronie kasety należy ją otwierać Pokrywki, kasety i zawiasy są sprzedawane oddzielnie albo w zestawie. Klasa palności: UL94 V0 i UL94 HB.

Dystans zatrzaskowy

Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Gwintowane tuleje dystansowe

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Kasety na światłowody — system, zestaw

Idealne rozwiązanie do eliminacji makro- i mikrozagięć mogących powstawać podczas nieodpowiedniego prowadzenia włókien światłowodowych. Istnieje możliwość układania kaset jedna na drugiej w dowolnej liczbie oraz prowadzenia włókien światłowodowych pomiędzy różnymi kasetami. Do stosowania z uchwytami i osłonami spawów światłowodowych i rurkami ograniczającymi wygięcia. Pokrywki, kasety i zawiasy są również sprzedawane oddzielnie.

Klipy P przykręcane

Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.

Nitowe ryglowane wsporniki do płytek PCB

Zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy montaż do płyt z plastikowym nitem zatrzaskowym SR. Umożliwia mocowanie do płyt o różnorodnych grubościach. Płaski okrągły łeb sprawia, że wspornik tylko nieznacznie wystaje od spodu płyty.

Okrągłe wsporniki izolacyjne

Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.

Opaski kablowe montażowe

Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.

Podwójne wsporniki blokujące

Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).

  • Łatwy montaż beznarzędziowy.
  • Kolor naturalny.

Prowadnice światłowodowe

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Płytki PCB – Stopki mocujące – Wkręcane

Stopki montażowe służą do mocowania płyt PC w obudowie.

Samogwintujące wsporniki do płytek PCB

Te wsporniki dystansowe są na dole wyposażone w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór, w który są wkładane,, działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 8 lub M4. Ich montaż jest łatwy, gdyż nie wymaga stosowania narzędzi. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej

Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Stopki ślizgacze - przykręcane

Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.

  • Otwór na śrubę o średnicy 4,5 mm
  • Warianty z niegwintowanym i gwintowanym środkiem
  • Kolory: Niebarwiony/czarny

Sześciokątne niegwintowane tuleje dystansowe

Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.

Sześciokątne wsporniki gwintowane

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Tuleja dystansowa wciskana

Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Tuleja dystansowa wkręcana

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Tuleje dystansowe do płytek PCB — sześciokątne / bez podcięcia

Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.

Uchwyt kondensatora

Pionowe oprawy kondensatorów są przykręcane do obudowy. Wytrzymałe, jednoczęściowe elementy. Dostępne z osprzętem mocującym lub bez niego. Dostępne z wbudowanym elementem dystansowym, który pozwala odsunąć kondensator od obudowy. Dostępne również bez elementu dystansowego, co przydaje się w zastosowaniach przelotowych

Uchwyt opaski kablowej przykręcany

Uchwyty opasek kablowych z tego asortymentu nadają się do użycia z opaskami różnego rodzaju i w różnych zastosowaniach.

Uchwyt opaski kablowej wciskany

Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.

Uchwyt przewodów zabezpieczający

Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.

Uchwyty do szafek — plastikowe, mostkowe

Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.

  • z 3