Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Nylon Samoprzylepne Otwór przelotowy

 (8 Produkty)

Lista Tabela

Uchwyt przewodów — samoprzylepny/mocowany na śrubę

Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.

Prowadnice światłowodowe

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Mocowane opaski skręcane

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Opaski skręcane z dystansem

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.

Grupa SR: SR2051

Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..

Grupa SR: SR5587, SR5586

Samoprzylepny uchwyt opaski kablowej

Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR1718

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty światłowodów

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.