W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(14 Produkty)
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Te wciskane w płyty zaciski mocują przewody różnego przekroju dzięki możliwości regulacji i zapewniają dobre zamocowanie.
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Żebrowane zaciski centrujące można montować zatrzaskowo lub przykleić dzięki warstwie samoprzylepnej. Dwie strony zacisku łączą się, utrzymując przewód w miejscu. Dostępne zarówno w kolorze czarnym i naturalnym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.
Te uchwyty kablowe są dostępne w dwóch wersjach mocowania: jodełkowym i strzałkowym. Są również oferowane z dystansami o różnej długości, które utrzymują kable poza płytą. Podstawa z kołnierzem zapewnia większą stabilność i całkowicie zakrywa otwór montażowy. Kable są wciskane z boku uchwytu, co sprawdza się w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Te zaciski kablowe obejmują rurki/przewody 25,0 mm oraz dwie mniejsze oddzielne wiązki kablowe 6,0 mm. Dostępne w dwóch rozmiarach do otworów o różnej średnicy.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Te zaciski kablowe mają zamocowany zawiasowo górny element mocujący. Kable są najpierw umieszczane na środku dolnego uchwytu, a następnie domykane górnym elementem. Nóżki uchwytu są mocowane w dwóch otworach. Górny element jest mocowany dwiema śrubami, dzięki czemu doskonale chwyta kabel. W miarę wkręcania śrub nóżki rozszerzają się i utrzymują uchwyt na miejscu bez konieczności zastosowania nakrętki. Dzięki temu nie jest konieczny dostęp do płyty od spodu.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować