Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

ASME Wciskane

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Osłony kołnierzy powierzchni czołowych z trzpieniami montażowymi

Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.

Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).

  • Zapewniają ochronę całej powierzchni doczołowej w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
  • Końcówki wsuwają się bezpiecznie w otwory na śruby kołnierza, zapewniając dokładne dopasowanie.
  • Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej.
Materiał: LLDPE, PE, LDPE, PP Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Żółty Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.

Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.

Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).

  • Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Mocuje się je po prostu za pomocą opasek kablowych, a w razie potrzeby innych produktów mocujących, takich jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiał: PP Kolor: Czarny Series Code: SR1172