Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Żebrowane Klipsy do wiązek

 (5 Produkty)

Lista Tabela

Nasadki uniwersalne

Te wykonane z polietylenu o niskiej gęstości nasadki żebrowane na śruby dwustronne zabezpieczają różnorodne śruby dwustronne. Umieszczone wewnątrz żebrowanie gwarantuje trwałe zamocowanie. Jednocześnie są giętkie, dzięki czemu pasują na śruby o różnych średnicach. Są oferowane z uchwytem ułatwiającym demontaż oraz bez niego. Oferta obejmuje warianty w kolorze żółtym i naturalnego LDPE.

Grupa SR: SR1056

Przepusty kablowe uniwersalne

Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.

Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.

Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.

  • Materiały: nylon 6/6 stabilizowany cieplnie lub nylon 6/6
  • Kolory: Czarny i biały
  • Klasa palności UL94 V2

Przepusty otwarte

Z natury uniwersalne przepusty otwarte charakteryzują się łatwym montażem przez wsuwanie. Dzięki temu łatwo blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Rozdzielna konstrukcja umożliwia wprowadzanie z boku wstępnie zmontowanych kabli lub przewodów o segmentach większych niż średnica wewnętrzna tulei, np. złączy.

Zapewniają idealne zabezpieczenie przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie Otwarta konstrukcja umożliwia montaż tulejek w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Można je dostosować do różnorodnych średnic i kształtów. Instaluje się je bez wysiłku, wciskając palcem, zatem montaż nie wymaga użycia narzędzi.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolor: Czarny
  • Klasa palności UL94 V2

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.