Meny Sök

Dragfjäder 6.1 mm 0.18 Nmm Kolstål

This extension spring is made from carbon steel with a length of 127 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.18 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnummer:

1217405

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 25,6579 kr
150 - 299 24,4029 kr
300 + 23,7057 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

769,74 kr

30 x 25,6579 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss