För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Ett omfattande sortiment komponenter med fästelement och anslutningar för skyltningsvajer, kan användas med vajer- och affischhållare för fönsterskyltning med trycksaker, affischer och annan skyltning. De är utmärkta för användning i butik och vid POS-terminaler.
Komponenterna i detta sortiment är: kopplingar, krökkopplingar, kopplingar till väggfästen, fästen nertill och plattor för väggfäste. Varje komponent säljs separat.
Skyltningsfickor med vajer, håller skyltarna på plats. Tryckt skyltningsmaterial förs in i akrylfickan och kan hängas upp i skyltfönster. Fickorna måste användas tillsammans med vajer och klämmor (säljs separat). Användningsområden är exempelvis butiker, sälj- och betalterminaler (POS) och fastighetsförmedlares skyltfönster.
Finns i både liggande och stående format, och levereras med ett urval utskriftsformat: A2, A3, A4 och A5.
Vi för till exempel stålvajer, en av våra många skyltningskomponenter, som hjälper till att hålla fönsterskyltningen på plats. Vajern ska användas för fickor och klämmor i skyltningen.
Finns i olika tjocklekar och längder.
En lodrätt monterad skyltklämma med vajer som används med vajer och affischhållare. För trycksaker i skyltfönster, affischer och annat skyltmaterial.
Finns i två typer, med olika användningssätt: stöd för sidopanel, hyllgrepp, stöd för överpanelen och stöd för två panelsidor. Alternativen för de två typerna passar med M5-skruvar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta