För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Hyllklämmor håller upp glasskivor med hjälp av en klämmande funktion. Två olika typer av klämmor finns i zinklegering. De skjuts på plats för att hålla fast paneler med en tjocklek på upp till 8 mm.
Cylindriska hyllstöd med O-ringar skjuts enkelt på plats och fungerar som fäste för att stödja båda sidor av hyllan. Stöden är lämpliga för glashyllor där O-ringen ger dämpning.
Hyllhållare skjuts enkelt på plats och fungerar som fäste för att stödja båda sidor av hyllan. Stöden är lämpliga för att hålla hyllor av spånplatta på plats.
Solida cylindrar för att stöda hyllor skjuts enkelt på plats och fungerar som fäste för att stödja båda sidor av hyllan. Stöden är lämpliga för att hålla hyllor av glas på plats.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta