För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
En lådregel, är en fästanordning som ofta används för att säkra dörrar, luckor, skåp och andra kapslingar. Består av två huvudkomponenter: en krok eller ögla som är fäst vid en yta och ett spärr eller lås som är monterat på den motsatta ytan. Detta lås är utformat för att dras för att stängas, vilket för samman de två ytorna. Mekanismen innefattar ofta en fjäderbelastad spak eller växel som kan flyttas för att aktivera eller inaktivera låset. När det är stängt hålls låset säkert av spärren, vilket förhindrar oavsiktlig öppning.
För att komplettera lådregelet används en lådregelhållare. Hållaren fungerar som en motpart genom att tillhandahålla en angiven punkt där låset kan fästa eller "fånga" när stängningen är säkrad. Typiskt installerad på den motsatta ytan från lådregelet, har hållaren en mottagning eller slits som matchar formen på låsets krok eller ögla. Detta säkerställer en säker anslutning, vilket förhindrar oavsiktlig öppning och bidrar till systemets tillförlitlighet.
Lådreglar och hållare används inom olika industrier, inklusive bilindustrin, industriella applikationer, flyg- och rymdindustrin och konsumentvaror. De finns i olika storlekar och design för att passa olika lastkapaciteter och applikationskrav och erbjuder en effektiv och snabb metod för att säkra dörrar, paneler och andra kapslingar.
Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.
Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.
Serienummer: SR5028
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.