Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Pluggar för metallplåt

 (9 Produktserier)


Blindpluggar

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Karosseriplugg

Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.

  • Fungerar som en skyddande barriär och förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive fordon, industriell utrustning och maskiner.
  • Den tål temperaturer från -40 C till 135 C.
Material: TPR, TPE, Silikon Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 HB, UL94 V-0Serienummer: SR1851, SRBP, SRLTP

Kupade blindpluggar

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Itryckningsbar kabelblindplugg

Insticksproppar för kabelskydd skyddar mot vassa kanter och ger vattentätt skydd för reservöppningar. IP97-compliant. Passar typiska metriska och PG-storlekar. En snabb lösning som ger en ren finish.

  • Passar standard metriska och PG-storlekar.
  • Uppfyller IP67
  • Dragtunga för enkel frigöring
Material: Silikon Färg: Svart Serienummer: SR6275

Pluggar för metallplåt

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041

Blindpluggar - varierande håldiametrar

Pluggar för metallplåt används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga plåtprodukter en jämn yta. Pluggen skyddar den som hanterar produkten från splitter från plåten som ofta förekommer längs kanterna på fabrikstillverkade hål.

Pluggarna kan även skydda invändiga gängor från skador under transport. Den varierbara håldelens utformning gör att varje del kan plugga igen en mängd olika hålstorlekar.

Detta är ett intressant val om projektet kräver att flera hål ska skyddas, men du föredrar en konsekvent utformning för ett snyggt helhetsintryck. Används vanligtvis i en mängd olika tillämpningar med metallplåt, på produkter från olika industrier.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Skyddar invändiga gängor från skador under transport.
  • Används i plåtskivor på produkter från olika industrier.
Material: ABS Färg: Svart Serienummer: SRTFLH

Blindpluggar med snäppfäste

Snap-Fit blindpluggar är utformade för att täta oanvända hål och öppningar utan behov av fästelement eller lim. Snäppmekanismen ger en säker anslutning som förhindrar oavsiktlig borttagning, även under tryck eller vibration. Erbjuder hög slagtålighet och skyddar mot damm, fukt och föroreningar. Lätt att installera med ett enkelt tryck eller snäpp. Idealisk för användning inom tillverknings-, elektronik- och byggindustrin.De ger en säker och pålitlig försegling utan extra fästelement eller lim.De har hög slagtålighet och håller damm, fukt och andra föroreningar borta från hålet.De är enkla att installera, kräver bara en tryckning eller snäpp på plats, utan verktyg. Material: LDPE Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer: SR1760

Runda rörinsatser

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Ventilationsplugg

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866