Meny Sök

Dragfjäder 6.1 mm 0.06 Nmm Rostfritt stål

This extension spring is made from stainless steel with a length of 57.15 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.06 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Artikelnummer:

1217484

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 23,5662 kr
150 - 299 22,1718 kr
300 + 21,614 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

706,99 kr

30 x 23,5662 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss