Antal | Enhetspris |
---|---|
9 + | 623,7392 kr |
Självhäftande underlag | Polyester Film |
---|---|
Självhäftande typ | GUMMI |
Färg | Transparent |
Skyddsremsans färg | Vit |
Avtagbarhet | Permanent |
Typ av avtagbar skyddsremsa | Silikonbelagd |
Tjocklek, adhesiv + underlag | 3.0 mm |
Tjocklek, adhesiv + underlag | 0.118 in |
Tjocklek på skyddsremsa | 0.5 mm |
Tjocklek på skyddsremsa | 0.5 mm |
Skyddsremsans bredd | 25.4 mm |
Skyddsremsans bredd | 1 in |
Total bredd | 25.4 mm |
Total bredd | 1 in |
Rullängd | 305 m |
Rullängd | 1000.656 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta