Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 4,4803 kr |
1000 + | 1,757 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Längd, mottagningsenhetens gänga | 2.6 mm |
---|---|
Längd, mottagningsenhetens gänga | 0.102 in |
Gängans längd | 10.0 mm |
Gängans längd | 0.394 in |
Gängstorlek | M4 |
Färg | Svart |
Material | HDPE |
Huvuddiameter | 12.0 mm |
Huvuddiameter | 0.472 in |
Huvudets höjd | 2.6 mm |
Huvudets höjd | 0.102 in |
Gängstandard | Metrisk |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Typ av huvud | Runt huvud |
Skruvtyp | Sats med inställningsskruv |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta