Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 3,2211 kr |
500 - 999 | 3,012 kr |
1000 + | 2,3456 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängans längd | 48.0 mm |
---|---|
Gängans längd | 1.89 in |
Gängstorlek | M6 |
Färg | Vit |
Material | Nylon |
Huvuddiameter | 16.0 mm |
Huvuddiameter | 0.63 in |
Huvudets höjd | 3.0 mm |
Huvudets höjd | 0.118 in |
Gängstandard | Metrisk |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Drevtyp | Bits med spår |
Typ av huvud | Runt huvud |
Skruvtyp | Förbandsskruv – hane |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta