Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Permanent Akrylbaserat Tätningstejp

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Tätningslister och tätningstejp - EPDM

I lager I produktion

EPDM-tätningslister och -tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk.

Specifikationer:

  • Permanent akrylbaserad tryckkänslig vidhäftande tejp
  • ASTM D1667
  • Densitet (lb/ft3): 7
  • Kompressionsavvikelse: 2 psi
  • Kompressionssättning: (50 %) max 8
  • Arbetstemperatur: Gummibaserad: -40F till 180F
  • FMVSS 302.

Tillämpningar:
  • HVAC
  • Tillämpning
  • Byggnation
  • Allmän montering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tätningslister och tätningstejp - Uretan (Poron)

I lager I produktion

Tätningslister av högdensitets-uretan (Poron) består av ett skum med öppna celler, som får samma egenskaper som slutna celler när det komprimeras. Det har en mycket låg kompressionssättning, god stötabsorbering och lågt gasutsläpp. Häftmedel: permanent, gummibaserat eller permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. I vårt gummibaserade häftmedelssystem ingår en bärarfilm för icke-sträckande egenskaper. Test metod: ASTM D3574 Densitet (lb/ft3): 15 Kompressionsavvikelse: 4 till 8 psi Kompressionssättning: (50%) 10 max arbetstemperatur: gummibaserad: -20F till 150F; akrylbaserad: -20F till 190F Lättantändlighet: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 elkapslingar. Serviceluckor/paneler. Luftinsläpp och ventilationstätning. Belysning. HVAC-kapslingar. Elektronik.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)