Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ปรับได้ กดยึด ข้อรัดสายเคเบิลแบบแยก

 (10 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

คลิปสายไฟปรับได้

มีให้เลือก 2 แบบ รัดสายเคเบิลเข้ากับแผงโดยใช้อุปกรณ์ยึดแบบกดเข้าที่เพื่อยึดติดกับแผงขนาด 3 มม. แบบที่ 1 มีที่ยึดป้องกันการหมุนเพื่อยึดสายรัดเข้าที่และป้องกันการเคลื่อนไหว

ตัวแยก - คลิปล็อค/แบบที่ 2

ตัวแยกคลิปล็อค (แบบที่ 1) นี้ให้การยึดที่แข็งแรง แต่เรียบง่าย และเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและคลิปล็อคช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย

ตัวแยก - คลิปล็อค/แบบที่ 3

ตัวแยกคลิปล็อค (แบบที่ 3) นี้ให้การยึดที่แข็งแรง แต่เรียบง่าย และเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและคลิปล็อคช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย

ที่ยึดสายเคเบิล - กดเข้า/ยึดด้วยกาว, ตัวแยก, พังผืด

คลิปมีพังผืดตรงกลางคือตัวล็อคแบบกดยึดหรือแบบมีกาวในตัวและทั้งสองด้านของคลิปประกอบกันเข้าเป็นคลิปเพื่อยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ มีจำหน่ายทั้งสีดำและธรรมชาติ

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิปเคเบิลและท่อคู่

ที่ยึดสายเคเบิลและท่อในตัว สามารถใช้เดินท่อขนาด 25.0 มม. และมัดสายเคเบิลขนาด 6.0 มม. จำนวนสองมัดแยกกันได้

ใช้เพื่อยึดติดสายเคเบิลและท่อบนแผงด้วยปลายหมุดที่เป็นเงี่ยง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง

แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมีเสาตั้งที่ร้อยเข้าด้านข้างได้ช่วยยึดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง มีฐานแบบถ้วยที่เพิ่มความมั่นคงและปิดคลุมรูได้ทั้งหมด

สายเคเบิลจะถูกใส่ผ่านทางด้านข้างของข้อรัดสำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เสาคั่นความสูงต่าง ๆ ช่วยยกสายเคเบิลให้ห่างจากชิ้นส่ว่นประกอบอื่น ๆ

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน

สายเคเบิลจะถูกเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค คลิปยึดสายไฟกลมช่วยให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลหลากหลายขนาด การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง ด้านแบนจะเป็นประโยชน์เมื่อมีพื้นที่จำกัด ฐานที่ทรงถ้วยให้ความมั่นคงและป้องกันไม่ให้หลุมมีสิ่งปนเปื้อน ตัวเลือกสเปเฉอร์ที่หลากหลายเพื่อแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ด

แคลมป์สายเคเบิลแบบปรับได้

คลิปที่ปรับได้จะถูกดันเข้าไปติดตั้งบนแผงจากนั้นคลิปที่ปรับได้นั้นมีความเป็นอเนกประสงค์ในการรับสายเคเบิลที่หลากหลาย