HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

โพลีเอไมด์

 (22 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ล็อคลูกเบี้ยว - ตัวล็อคทรงกระบอก

สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า

ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) พอลิเอไมด์ (PA) สแตนเลส และ สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียมมันวาว ชุบไฟฟ้า เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมี่ยม และสแตนเลส

บานพับ HVAC

บานพับ HVAC เป็นบานพับแบบบานสวิงสำหรับใช้ในงานหนักที่เหมาะสำหรับประตูมือจับแบบฝังขนาดใหญ่ และประตูที่ยึดแบบปกติ บานพับเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ แต่ยังเหมาะสำหรับใช้กับแผงไฟฟ้าและแผงเครื่องจักรอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่ช่วยให้ปรับได้ทั้งสามมิติ มีมุมหมุนบานพับที่กว้าง 180 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • วัสดุหมุด: เหล็กกล้าและสแตนเลส

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว T

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว T โดยทั่วไปใช้กับงานตู้และเฟอร์นิเจอร์

แรงอัดของสลักล็อกลูกเบี้ยวช่วยให้ปิดผนึกได้แน่นหนายิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาตามมาตรฐาน IP/NEMA และยังเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย

เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกประเภทกุญแจล็อกประกอบด้วยแบบร่องกุญแจเหมือนกัน, ร่องกุญแจต่างกัน, ร่องกุญแจ CH751, ร่องกุญแจ J327 และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู

น็อตมือหมุนหัวสัน - กรวย/พลาสติก

น๊อตที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นสันทำให้สามารถติดตั้งและถอดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ มีให้เลือกทั้งแบบทรงกรวยหรือแบบมาตรฐาน

กุญแจสลักและล็อค

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดบนรูคว้าน

บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน

มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), เหล็กกล้า, สแตนเลส และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ปัดด้วยแปรง โครเมียมมันวาว ผิวกระจก ผิวด้าน ชุบโครเมียม ซาติน ชุบสังกะสี และขัดเงา
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 100, 180, 240 และ 270 องศา

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดผ่านรูพร้อมแผ่นปิด

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับแบบใบไม้ที่ออกแบบให้มีรูระลุและมีแผ่นปิด แผ่นปิดจะเป็นตัวปกป้องสกรูที่ใช้ยึดบานพับ พร้อมกับทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

บานพับสามารถปรับได้มากถึง 5 มม. และมีมุมหมุนสูงสุดของบานพับที่กว้าง 165 หรือ 180 องศา บานพับแบบใบไม้เหล่านี้ทำให้สามารถถอดประตูได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

  • ชุดจับยึดขนาด M5 ทำจากสแตนเลส AISI 304
  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6 (PA) และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สีดำด้านและผิวกระจก

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

มือจับแบบฝัง - ยึดด้วยสกรู

มือจับยึดด้วยสกรูสามารถติดตั้งกับประตูมือจับแบบฝังหรือบานตู้ยึดด้วยสลักเกลียว ที่ยึดแบบฝังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ด้ามจับยื่นออกมาจะขัดขวางการทำงานหรือในพื้นที่จำกัด

มือจับแบบฝัง - กดเข้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบจมของเราเข้าล็อกในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งได้รวดเร็ว เพียงดันด้ามจับลงในช่องจับยึด ทรงแบบฝังให้ความปลอดภัยด้วยตำแหน่งแบบฝังกับกรอบประตูโดยที่การจับไม่ได้มีประสิทธิภาพลดลง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยด้ามมือจับลึกที่กะทัดรัดและออกแบบมาให้จับถนัดมือ พร้อมด้วยสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 750N/คู่ กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่มาพร้อมกับสปริงคลิปสำหรับยึดบนผนังภายในด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังมีด้ามจับทรงต่ำที่มีมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB ด้วย มีตัวเลือกแบบมีกระบอกกลอนล็อกกุญแจจำหน่าย

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) และโพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ดำและเทา

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอเกี่ยวแบบเลื่อนล็อค

ขอเกี่ยวแบบเลื่อนล็อคของเรามีแผ่นจับแบบเลื่อนไว้สำหรับปลดขอเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว ขอเกี่ยวแบบนี้ยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการยึดเพื่อเพิ่มสะดวกสบายมากขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้กับประตูขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีการเสนอโซลูชันที่เหมาะสำหรับแผงที่มีความหนาแตกต่างกัน และยังมีตัวเลือกในการล็อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย

  • วัสดุ: ABS และโพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ดำ

ตลับลูกปืนแบบปลอกตรง

ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

กล่องเกียร์ด้ามจับแบบสวิง

กล่องเกียร์ด้ามจับสวิงพร้อมด้วยการหมุนที่จับเพื่อเลื่อนกล่องเกียร์ไปยังตำแหน่งล็อกและปลดล็อก สามารถใช้สำหรับระบบรางรถไฟ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การใช้งานกับเครื่องใช้ทางไฟฟ้าและทางอุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งตัวเลือกวัสดุโพลีเอไมด์ หรือสังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป พร้อมด้วยก้านจับทองเหลืองหรือสังกะสีอัลลอย นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีตัวเลือกสำหรับชนิดของที่ล็อกอีกด้วย ประกอบไปด้วย ล็อกแบบสามจุด ล็อกแบบสองจุด และล็อกด้วยตัวเลข ชนิดของกุญแจประกอบไปด้วย K0670, K0600, K570, K0200, K7010-05, K7030-03, K333, K30133(B) และแบบไม่ใช้กุญแจ

  • ตัวเลือกพื้นผิวของที่จับ: โครเมียมมันวาว ชุบโครเมียม พ่นสีฝุ่นสีดำ และสีดำด้าน
  • มีทั้งแบบมีและไม่มีลูกบิดและ/หรือด้านจับ

สลักล็อกด้ามจับแบบหมุน

ด้ามจับแบบหมุนเป็นด้ามจับหมุนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับเกี่ยวหรือเลิกเกี่ยวประตู และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนของเราเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์และตู้ควบคุมขนาดมาตรฐาน และติดตั้งจุดล็อกได้หลายจุด

สลักล็อกด้ามจับแบบหมุนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดและปิดฝาตู้ไฟฟ้าได้ง่ายดาย

  • ตัวเลือกการล็อกแบบกุญแจและแบบแม่กุญแจ
  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีและโพลีเอไมด์ (PA)
  • ตัวเลือกชิ้นงานด้ามจับ: สีด้าน ชุบไฟฟ้า ชุบโครเมียมพ่นทราย โครเมียมมันวาว และสีพ่นเคลือบ
  • สี: โครเมียม ดำ และสีธรรมชาติ

การคลายหมุดย้ำ

รีเว็ตยึดแบบไม่ต้องขันสกรูเป็นตัวยึดที่ใช้งานได้เร็ว เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้ง ปรับให้แน่น หลวม หรือเอาออกได้โดยใช้ไขควงแฉก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกวัสดุหลายแบบ รวมถึงหมุดย้ำที่ผลิตจากไนลอน 6 และไนลอน 6/6 ที่มีครอสไดรฟ์เพื่อให้ประกอบหรือถอดออกได้ง่าย เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี และยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ PA6 ซึ่งเหมาะสำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้น และมีแรงยึดเกาะสูง

  • ติดตั้งได้เร็วและง่าย
  • แข็งแรงและใช้งานได้หลากหลาย
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ลักษณะหัว: กลม แบน และเห็ด
  • ประเภทครอสไดรฟ์

น็อตหางปลาแบบปีก - น็อตหางปลาพลาสติก

น็อตหางปลามีแถบสำหรับนิ้วหัวแม่มือที่ให้การยึดเกาะพิเศษ เพื่อให้สามารถติดตั้งและถอดได้ง่ายรวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ขอเกี่ยวโป่งนูน

สลักประตูติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ใช้เป็นตัวยึดสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการจัดตำแหน่งและป้องกันการสั่นสะเทือน จำเป็นต้องเลือกรูเจาะตามความหนาของเฟรม

น็อตหกเหลี่ยมมีหน้าแปลน - พลาสติก

น็อตมีหน้าแปลนเป็นน็อตหกเหลี่ยมที่มีหน้าแปลนอยู่ที่ฐานซึ่งทำหน้าที่เป็นแหวนรองในตัว ซึ่งจะช่วยกระจายการรับน้ำหนักะและป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วน ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่น็อตจะคลายตัวในการใช้งาน

น็อตหัวโดม - ไนลอน

น็อตหัวโดมเหมาะสำหรับการปิดคลุมและป้องกันสลักเกลียวหรือสกรูที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ