Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อค สวมพอดี กดล็อค

 (119 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค

สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6

ที่ยึดสายเคเบิลแบบล็อค ยึดด้วยกาว

ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน

ท่อปิดซ่อนแบบดาว

ท่อแบบดาวเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่เหมาะสำหรับสตัดและเดือยขนาดยาว ซึ่งฝาครอบมีขนาดสั้นเกินไป ทรงรูปดาวช่วยให้ชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่นและเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นได้อย่างง่ายดาย

ท่อมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถใส่ได้พอดีกับผลิตภัณฑ์หลายแบบ เหมาะกับสตั๊ดเกลียว ท่อแบบไม่มีเกลียว หรือรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ ทนความร้อนได้ดี

  • วัสดุ: ซิลิโคน
  • อุณหภูมิสูงสุด: 315 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ฟ้า เขียว แดง ขาว และเหลือง

ท่อปิดซ่อนแบบตรง

ท่ออุณหภูมิสูงเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้พอดีกับชิ้นส่วนที่กว่า ซึ่งฝาครอบมาตรฐานมีขนาดที่สั้นเกินไป ท่อนี้สามารถใช้กับฝาครอบได้ถ้าต้องการ ฝาครอบเหล่านี้ใช้กับสตัดและหมุดแบบยาว

โดยบรรจุอยู่ในม้วน และสามารถตัดท่อได้ตามความยาวที่ต้องการ การตัดให้ยาวจะทำให้มีแถบดึงที่ง่าย เพื่อการถอดที่รวดเร็ว สามารถปิดคลุมผ่านรูได้โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อและดึงผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น

ท่อมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้กับความผิดปกติ โดยจะไม่ละลายหรือแข็งตัว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัด

การใช้งานที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน (ความแข็ง 55 Shore A)
  • สี: ธรรมชาติ

ปลอกแนวนอนสำหรับท่อสี่เหลี่ยมมุมฉาก

อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้

อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน

ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่

แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว

  • วัสดุ: ไนลอน
  • สี: ดำ

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - เรียว

ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ปลอกโลหะวงรี

ปลอกโลหะรูปไข่สีดำเหล่านี้มีฝาครอบที่เป็นระเบียบสำหรับท่อรูปไข่ สามารถใช้สำหรับการตกแต่งการป้องกันและใช้เป็นหลักเพื่อปกปิดคลุมขอบท่อที่แหลมคม วัสดุพีวีซีมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด

ฝาครอบ

ฝาครอบมีให้เลือกในวัสดุและตัวเลือกสีที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมหัวสกรูและเหมาะสำหรับการตกแต่ง ฝาครอบที่ทนทานเหล่านี้ให้การป้องกันการซึมเข้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท

ฝาครอบ Unicap

ฝาครอบ Unicap ปิดคลุมและป้องกันสกรูหรือสลักเกลียวที่มีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกทั้งแบบ PP หรือ PE และมีสีให้เลือกอย่างหลากหลายโดยมีสีขาวเป็นแหวนรองมาตรฐาน Unicap มีให้เลือกทั้งแบบทรงต่ำและทรงสูง

ฝาครอบกันฝุ่น USB

จุก USB และ RJ ใช้เพื่อป้องกันการซึมเข้าของสิ่งสกปรกและความชื้นสำหรับขั้วที่ไม่ได้ใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ

ฝาครอบครีบ

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบซีลหน้าโอริง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบปิดข้อต่อที่ซีลด้วยโอริงด้านหน้า ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่อในระบบไฮดรอลิก

รูปแบบฝาครอบเหล่านี้มีความยาวโดยรวมมากขึ้นเพื่อการป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าที่ดีขึ้น และยังมีแหวนยึดฉีดขึ้นรูปที่ด้านล่าง ซึ่งใช้รองไว้ใต้ขั้วต่อเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างการขนส่งและแปรรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการในการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับเกลียว UNF และ JIC

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ฟ้า

ฝาครอบถังแก๊ส LPG

ฝาวาล์วถังแก๊ส LPG พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีดำ พัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมแก็สหุงต้มเพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแก็สอันตราย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสมาคมแก็ส LP หัวข้อที่ 15: ส่วนที่ 2 การออกแบบชิ้นส่วนมีสายรัดเพื่อช่วยป้องกันการสูญหายและเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยน การทดสอบแรงดัน: โพรเพน/ผสม (รูปแบบที่ 1 และ 2) 26 บาร์ บิวเทน (รูปแบบที่ 3) 26 บาร์ ทดสอบความทนทานต่อความดันต่างๆอย่างอิสระ ในขณะที่ช่วยให้ปิดซีลก๊าซภายใต้อุณหภูมิและสภาวะที่รุนแรง (สามารถขอผลการทดสอบและใบรับรองได้) แบบที่ 1: จุก: HDPE, สายรัด: LDPE ประเภท 2: ฝาครอบ: HDPE ประเภท 3: ฝาครอบ: HDPE, สายรัด: LDPE

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ฝาครอบนูเนียน Banjo

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อยูเนียนแบนโจ ใช้ปิดคลุมภายนอกชิ้นส่วนประกอบระหว่างการจัดก็บและขนส่ง เพื่อปกป้องจุดเชื่อมต่อไม่ให้มีฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัสดุสองชนิดให้เลือก ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยืดหยุ่นและ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง

ตัวเลือก PVC ยืดหยุ่นให้การครอบที่ยึดแน่นเพื่อการปกป้องที่ยอดเยี่ยม วัสดุยืดหยุ่นช่วยให้สามารถครอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยแถบยื่นที่ใช้นิ้วจับได้สะดวก

ตัวเลือกวัสดุ HDPE ที่แข็งกว่าช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วด้วยการกดฝาเข้าที่ดังคลิกเพื่อการยึดติดที่มั่นคง เหมาะกับช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำตั้งแต่ -30 ไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ +80 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ: PVC ยืดหยุ่นและ HDPE
  • สี: แดงและเหลือง
  • ใส่พอดีกับข้อต่อไฮดรอลิกแบนโจ DIN 7642 B/E

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ

ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนใช้สำหรับป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุน และตลับลูกปืนโดยรอบจากน้ำมันและสารเคมี

มีตัวเลือกวัสดุดังต่อไปนี้ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีไวนิลคลอไรด์แบบยืดหยุ่น (PVC) นอกจากนี้ ตัวเลือก PVC ยังมีความทนทานต่อการฉีกขาดและการแยกออกจากกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับ DIN 748, IEC 600-72 และ ISO R775

  • วัสดุ: LDPE และ PVC แบบยืดหยุ่น
  • สี: เหลือง

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

ฝาครอบปิดคลุมที่ขยายได้

ฝาครอบปิดคลุมที่ขยายได้เป็นทางเลือกที่ดีขึ้นสำหรับฝาแบบธรรมดาเมื่อส่วนที่จะปิดมีรูปร่างที่น่าอึดอัด ฝาครอบปิดคลุมสามารถขยายได้โดยการยืดด้วยปลายยางยืดหรือโดยการยืดตามความยืดหยุ่นของวัสดุ ฝาครอบยางยืดทำให้มีการยึดที่หลวมดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการป้องกันทั่วไปในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บหรือการบังแสง ฝาครอบวัสดุที่ยืดออกจะยึดชิ้นส่วนได้แน่นกว่าโดยการจับดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานโดยใช้แรงกดบนชิ้นส่วน

ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส

ฝาวาล์วถังแก๊สโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีเหลืองเหล่านี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับบริษัทแก็สรายใหญ่ในยุโรป ช่วยป้องกันวาล์วแก็สในอุตสาหกรรมจากการปนเปื้อนของฝุ่นและสิ่งสกปรก มีหลักฐานการงัดแงะ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการออกแบบที่แตกต่างกันโดยมีช่องระบายอากาศเพื่อให้สามารถปล่อยแก็สได้อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ

ฝาครอบป้องกันสตัด

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียวโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีธรรมชาติเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันเกลียว BSP และ UNF ปีกขนาดเล็กช่วยให้ยึดได้ง่ายด้วยประแจหลุมโดยไม่ต้องถอดฝาครอบป้องกันออก ทำให้สามารถจัดการได้อย่างประหยัดและมีการป้องกันเพิ่มเติมจากสารปนเปื้อน คุณอาจสนใจฝาครอบป้องกันน็อตที่หลากหลายของเรา

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียวและน็อต

ฝาครอบป้องกันน็อตจะช่วยปกป้องตัวยึดข้อต่อจากการกระทบและความเสียหายจากสภาพอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสลักเกลียว สกรู น็อต และแหวนรอง อีกทั้งยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมหลากหลายขนาดให้คุณเลือกตามการใช้งานแบบต่างๆ เรามีฝาครอบเหล่านี้ให้คุณเลือกใช้เพื่อให้เข้ากับสลักเกลียวมาตรฐาน DIN 933

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำและขาว

ลูกค้าที่ซื้อสลักและฝาป้องกันน็อตของเรามักจะซื้อสกรูหัวหกเหลี่ยมด้วยเช่นกัน

ฝาครอบมีแถบดึง

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบสกรูปิดแน่นหนา

จุกครอบและฐานปกป้องใช้สำหรับซ่อนชิ้นส่วนสำหรับติดยึดต่าง ๆ ให้การปกป้องข้อต่ออุปกรณ์กลางแจ้งต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ในยิมออกกำลังกาย จุกครอบเหล่านี้ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ในจุดจำหน่ายสินค้าและเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย จุกครอบสาามารถกดเข้าตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย โดยใช้คลุมหัวน็อตตัวผู้ สกรู น็อตตัวเมีย และแหวนรอง

จุกครอบและฐานแต่ละแบบมีหลายสีให้เลือก ซึ่งสามารถจับคู่สีเพื่อสร้างรูปลักษณ์ตามต้องการให้กับการใช้งานของคุณ

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำและแดง
  • จุกครอบและฐานจำหน่ายแยกกัน

  • จาก 5