Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อคที่มุม ยึดด้วยสกรู

 (127 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียว/พลาสติก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบอิมพีเรียล/ต๊าปเกลียวในตัว/PVC

ตัวแยกตัวเมียเหล่านี้มีรูทะลุ สกรูต๊าปเกลียวในตัวจะใช้ในการต๊าปเกลียวบนพลาสติกซึ่งให้การยึดที่แข็งแรง มีหลายขนาดสกรูให้เลือกตามความยาวของสเปเฉอร์

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ที่ยึดตัวเก็บประจุ

ตัวยึดคาปาซิเตอร์แบบตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการขันสกรูเข้ากับแชสซี เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีทั้งแบบมีหรือไม่มีฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง มาพร้อมกับคุณสมบัติการแยกภายในเพื่อเว้นระยะตัวเก็บประจุจากแชสซี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้โดยไม่มีคุณสมบัติตัวแยกสำหรับการใช้งานแบบส่งผ่าน

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดด้วยสกรู/หมุด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด มีให้เลือกในหลากหลายประเภทและสี

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด รูปแบบของชุดสายไฟจะเป้นตัวกำหนดว่าจะใช้สายรัดสายเคเบิลหลายเส้นหรือสายรัดที่กว้างขึ้น

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - สวยรัดแบบตะขอและห่วง, ยึดด้วยสกรู

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลแบบตะขอและห่วงจะยึดสายรัดสายเคเบิลแบบตะขอและห่วงเข้ากับแผงให้แน่น ที่ยึดสายรัดแบบซิปเหล่านี้มีรูยึดที่พอดีกับสกรูสองขนาดที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - สายรัดแบบลูกปัด, ยึดด้วยสกรู

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลมีที่ยึดด้วยสกรูนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับสายรัดแบบลูกปัดและยึดด้วยสกรู ติดตั้งในรูและจะยึดสายรัดสายเคเบิลระหว่างความกว้าง

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้สกรูยึดนี้มีโครงร่างต่ำสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน ยึดด้วยสกรูหรือหมุดล็อก (จำหน่ายแยกต่างหาก)

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ยึดด้วยสกรู #4 หรือ M3 และให้ความแข็งแรงในการยึดที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกสามขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว หรือ 1/4 นิ้ว

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิป SHR

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา

ที่ยึดสายเคเบิล - ทรงตัว P/ยึดด้วยสกรู/ไนลอน

มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟแบบยึดด้วยสกรูจะช่วยยึดสายเคเบิลและมัดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง เป็นคลิปตัว P เรียบง่ายที่ยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ด้วยการขันสกรูติดกับแผงเรียบ

สามารถติดตั้งแคลมป์กับแชสซีไว้ล่วงหน้าได้ และเสียบสายเคเบิลในภายหลังได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น แคลมป์สามารถถอดออกได้ ดังนั้นจึงสามารถถอดชุดสายเคเบิลออกเพื่อเดินสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ได้

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว P, อลูมิเนียม

ที่ยึดเหล็กกล้ายึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการใช้ในงานยึดท่อ สายยาง สายเคเบิล และสายไฟ ใช้ได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีกันกระแทก เบาะยางให้การป้องกันท่อในระดับหนึ่งในขณะที่ชิ้นส่วนเหล็กกล้าและการยึดด้วนสกรูทำให้การยึดมีความแข็งแรง

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว P, อลูมิเนียม, เคลือบไวนีล

การเคลือบไวนีลช่วยปกป้องเคเบิลจากแรงสั่นสะเทือนและความเสียหายได้อย่างถาวร พื้นที่ใส่สกรูเป็นพื้นโล่งเพื่อให้มั่นใจในการยึดจับอย่างแข็งแรง มีให้เลือก 14 ขนาดเพื่อรองรับเส้นผ่าศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว P, เหล็กกล้า, ขาตั้ง

ที่ยึดเหล็กกล้ายึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการใช้ในงานยึดท่อ สายยาง สายเคเบิล และสายไฟ ใช้ได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีกันกระแทก ขาตั้งให้การป้องกันสายยางในระดับหนึ่ง ในขณะที่ชิ้นส่วนเหล็กกล้าและการยึดด้วยสกรูช่วยให้การยึดมีความแข็งแรง

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว U

คลิปสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดมัดสายเคเบิลและการออกแบบทรงตัว U ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลและสายไฟได้อย่างรวดเร็ว

  • จาก 6