20146665
20146665
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 354,4189 Kč |
10 - 19 | 1 218,9048 Kč |
20 - 49 | 1 151,2681 Kč |
50 - 99 | 1 083,6314 Kč |
100 + | 1 015,754 Kč |
Velikost závitu | TR14 x 3 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Stoupání závitu | 3.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.258 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku