Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Magnety

 (3 Počet produktových řad)

Náš sortiment kruhových a obdélníkových magnetů sdílí stejné vlastnosti co se týče upevňovacích zařízení a interních komponentů. Magnety nevyžadují použití nástrojů a jsou dostupné v různých tvarech, velikostech a s různou tahovou sílou. Sortiment zahrnuje rovněž závěsné a upínací magnety, které se často používají např. jako držáky pro prezentační a prodejní materiály. Tyto malé, ale nezbytné komponenty jsou k dostání v široké nabídce materiálů, jako je např. ferit, s různými velikostmi závitů od M3, M4, M5 a M6; v naší nabídce najdete neodymové kruhové magnety různých průměrů, tlouštěk a přitažlivé síly.
Seznam Mřížka

Magnety feritové

Díky vysoké koercitivitě jsou feritové magnety vhodné pro celou řadu použití. Tyto kruhové kotouče jsou zmagnetovány s oběma póly na každé straně. Lze je využít pro jazýčkové kontakty, jako závěsné magnety, v upevňovacích zařízeních, bezpečnostních systémech, audiovizuálních systémech a pro mnoho dalších účelů. Sortiment obsahuje dva druhy: standardní kotoučový tvar a prstenec se zapuštěným otvorem o průměru 5 mm.

Magnety neodymové

Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu.

Magnety upínací a závěsné

Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.