20146719
20146719
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 285,8194 Kč |
10 - 19 | 1 157,2856 Kč |
20 - 49 | 1 093,0187 Kč |
50 - 99 | 1 028,7518 Kč |
100 + | 964,4849 Kč |
Velikost závitu | TR18 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 18.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.228 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku