20146740
20146740
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 522,1868 Kč |
10 - 19 | 1 370,0644 Kč |
20 - 49 | 1 293,7625 Kč |
50 + | 1 217,7013 Kč |
Velikost závitu | TR20 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 870.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.345 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku