20146764
20146764
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 585,7316 Kč |
10 - 19 | 1 427,1103 Kč |
20 - 49 | 1 347,92 Kč |
50 + | 1 268,489 Kč |
Velikost závitu | TR20 x 8 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Stoupání závitu | 8.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 870.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.345 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku