20146801
20146801
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 644,7031 Kč |
10 - 19 | 1 480,305 Kč |
20 - 49 | 1 397,9856 Kč |
50 + | 1 315,6662 Kč |
Velikost závitu | TR24 x10 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Stoupání závitu | 10.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 1040.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.304 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku