20146863
20146863
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 990,3483 Kč |
10 - 19 | 1 791,2894 Kč |
20 + | 1 691,8803 Kč |
Velikost závitu | TR28 x 5 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 28.0 |
Stoupání závitu | 5.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 1200.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 0.442 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku