20146924
20146924
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 695,5993 Kč |
10 - 19 | 2 426,0153 Kč |
20 + | 2 291,2233 Kč |
Velikost závitu | TR32 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol 7H | 32.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 1710.0 |
d2 tol. H9 | 45.0 |
d4 | 58.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 54.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (kg) | 0.706 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku